Varistar CP Seitenwand, verschraubt,
RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 1000 T
- geschraubt, robuste und von einer Person montierbare Seitenplatte
- Seitenwand ohne Erdungssatz
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
- Produktfamilie: Varistar CP
- Typ: Seitenwand, verschraubt
- Material: Stahl
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Tiefe: 1000 mm
- Schutzart: IP20
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
Seitenwand zum Anschrauben für Varistar CP Schränke.
Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand, St, 1 mm, zum Anschrauben | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .