ATCA-Textildichtung für Frontplatte, selbstklebend
- EMV-Textildichtung selbstklebend zum seitlichen Aufkleben am Frontplattenprofil
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Dichtungssatz
- Typ: Dichtung
- Passend zu: Front-Platten
- Höhe: 8 HE
- Länge: 299 mm
- Material: leitfähig
- Farbe: Silber
- Tiefe: 2,3 mm
- Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
- Höhe: 299 mm
- Anzahl pro Packung: 10
- Breite (mm): 10 mm
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
Dichtungsmaterial für Advanced TCA-Systeme und Frontplatten Zur Abdichtung offener Spalten und Minimierung von Luftkurzschlüssen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | PET-Dreiecksdichtung, Höhe 2,3 mm, leitfähige Beschichtung CuNi, UL 94 V-0, selbstklebend | 10 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .