Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Rack Safety Plus, 3 HE, 120 V AC, EMV-Filter

  • 19“, 3 HE Stromverteilungs-Einheit mit Notausschalter-Funktion
  • Zentrale Stromverteilungseinheit für elektrische oder elektronische Geräte
  • 120 V Spannung Außenleiter - Neutralleiter Netzeingang
  • AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter
  • Permanente AC-Ausgänge (Service)
  • Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert
  • Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher
  • An das System kann ein zusätzlicher externer Notaus-Taster angeschlossen werden
  • UL-angemeldet
Mehr

Artikelnummer:

21272-002
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 21272-002 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Passend zu: Varistar; Varistar CP; Novastar
  • Funktion: Notausschalter
  • AC Eingangsspannung: 120 V
  • Anzahl der Phasen: 1
  • EMV Filter: Ja
  • Überspannungsableiter: Ja
  • Einschaltstrombegrenzer: Nein
  • Fehlerstromschutzschalter: Nein
  • Abdeckblech des Leistungsschalters: Nein
  • Höhe: 3 HE
  • Steckdosentyp: NEMA 5-15R; NEMA 5-20R
  • Zubehör-Typ: Energieversorgungszubehör

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Netzanschlussleitung
Netzkabel, USA nach C13,
2,5m, schwarz
Artikelnummer: 60103-141

Empfohlene Produkte

Rack Safety US240 mit Service_21272-001
Rack Safety Plus, 3 HE, 208 / 240 V AC, EMV-Filter
Artikelnummer: 21272-001
Rack Safety US240 ohne Service_21272-003
Rack Safety Plus, 3 HE, 208 / 240 V AC
Artikelnummer: 21272-003
Rack Safety US ohne Service_21272-004
Rack Safety Plus, 3 HE, 120 V AC
Artikelnummer: 21272-004

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die genaue Konfiguration optionaler Funktionen und Beispielkonfigurationen entnehmen Sie bitte der Tabelle des/der gelieferten Artikel(s).

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 2-poliger Leitungsschutzschalter 1
2 EIN/AUS-Schalter für geschaltete Ausgänge 1
5 1-polige Sicherungsautomaten 5
6 Notausschalter 1
7 Erdungspunkt 1
8 Phasen-/Fehlerüberwachungs-LEDs 1
9 Serviceausgang 120 V AC 15 A, NEMA 5-15R 1
10 Serviceausgang 120 V AC 15 A, NEMA 5-15R 1
11 Geschaltete Ausgänge NEMA 5-15R, 120 V AC 15 A 4
12 Geschaltete Ausgänge NEMA 5-20R, 120 V AC 20 A 4
14 Notausschalter-Eingang und Statusausgang 1
15 24 V DC Ausgang 1
16 Netzeingang: Kabel, 2,5 m, mit Nema L5 Stecker (120 V AC), 30 A 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink