Rack Safety Plus, 3 HE, 230 V AC, C20
- 19“, 3 HE Stromverteilungs-Einheit mit Notausschalter-Funktion
- Zentrale Stromverteilungseinheit für elektrische oder elektronische Geräte
- 400 V, 3-phasiger oder 230 V 1-phasiger Netzeingang mit Sicherungen
- AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter
- Permanente AC-Ausgänge (Service)
- Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert
- Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher
- An das System kann ein zusätzlicher externer Notaus-Taster angeschlossen werden
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Stromverteilungseinheit
- Passend zu: Varistar; Varistar CP; Novastar
- Funktion: Notausschalter
- AC Eingangsspannung: 230 V (AC)
- Anzahl der Phasen: 1
- EMV Filter: Nein
- Überspannungsableiter: Nein
- Einschaltstrombegrenzer: Nein
- Fehlerstromschutzschalter: Ja
- Abdeckblech des Leistungsschalters: Nein
- Höhe: 3 HE
- Steckdosentyp: IEC C13
- Zubehör-Typ: Energieversorgungszubehör
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
Die nVent SCHROFF Rack Safety Plus-Einheit ist eine 19-Zoll-Stromverteilungs-Einheit, die als zentrale Verteilereinheit verwendet wird, um elektrische oder elektronische Geräte mit Strom zu versorgen. Zusätzlich ist sie mit einer Notausschalter-Funktion ausgestattet.
Die genaue Konfiguration optionaler Funktionen und Beispielkonfigurationen entnehmen Sie bitte der Tabelle des/der gelieferten Artikel(s).
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Hauptschalter | 1 | |
2 | EIN/AUS-Schalter für geschaltete Ausgänge | 1 | |
4 | FI Schutzschalter | 1 | |
5 | Sicherungsautomat | 7 | |
6 | Notausschalter | 1 | |
7 | Erdungspunkt | 1 | |
8 | Phasen-/Fehlerüberwachungs-LEDs | 1 | |
9 | Serviceausgang 230 V AC 10 A, C13 | 1 | |
11 | Geschaltete Ausgänge IEC-60320 C13, 230 V AC 10 A | 12 | |
12 | Geschaltete Ausgänge IEC-60320 C19, 230 V AC 16 A | 3 | |
13 | Eingangssicherungen T16 A 250 V | 1 | |
14 | Notausschalter-Eingang und Statusausgang | 1 | |
16 | Netzeingang: IEC 60320-C20, 230 V ~ 50/60 Hz 16 A | 1 |
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .