Integriertes Testsystem, COMe Typ 6 Mit Intel Core i7
- Integriertes System mit x86 COM Express-Typ 6 Modul
- Zahlreiche Schnittstellen, z.B. PCIe, mPCIe, USB, Display-Port und XMC-Slot
- Interne Schnittstellen für zusätzliche Funktionskarten zur Erhöhung der Funktionalität, z. B. für Feldbus-Schnittstellen oder TFT-Steckverbinder
- Slot für ein XMC-Modul
- Mit dem Prototypmodul als Zubehör, haben sie Zugriff auf verschiedene Signale, z. B. GPI/O, I²C, usw.
- Power-Logik als steckbares Modul ausgelegt, 18 ... 26,4 VDC-Eingang, einfach austauschbar
- Hervorragende modulare Kühllösung, kann an unterschiedliche Prozessorleistungen und Umgebungsbedingungen angepasst werden
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Embedded System
- Passend zu: Eingebettete COM-Systeme
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
Modulares Design für einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen
Andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmtes Gehäuse, St, pulverbeschichtet, schwarz, RAL 9005 | 1 | |
2 | Kühlkörper, Lüfterlose Kühlung | 1 | |
3 | COM-Carrier | 1 | |
4 | Basismodul vom Typ 6 mit Intel® Core™ i7-6820 EQ Quad Core Prozessor; 8 GB DDR4-SODIMM-2400 | 1 | |
5 | 120 GB SSD Festplatte | 1 | |
6 | Umbausatz zur Montage von Compact, Basic oder Mini COM Express-Modulen | 1 | |
7 | XMC-Steckplatz | 1 | |
8 | Lüfter für XMC-Modul | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .