Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Embedded System, COMe Typ 6 Mit Intel Celeron

  • Integriertes System mit x86 COM Express-Typ 6 Modul
  • Zahlreiche Schnittstellen, z.B. PCIe, mPCIe, USB, Display-Port
  • Interne Schnittstellen für zusätzliche Funktionskarten zur Erhöhung der Funktionalität, z. B. für Feldbus-Schnittstellen oder TFT-Steckverbinder
  • Power-Logik als steckbares Modul ausgelegt, 18 ... 26,4 VDC-Eingang, einfach austauschbar
  • Hervorragende modulare Kühllösung, kann an unterschiedliche Prozessorleistungen und Umgebungsbedingungen angepasst werden
Mehr

Artikelnummer:

21265-010
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Embedded System
  • Passend zu: Embedded COM-Systeme

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Netzanschlussleitung
Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13, 2 m, schwarz
Artikelnummer: 62150-191
Netzanschlussleitung
Netzkabel, BS nach IEC C13, 2,5 m, schwarz
Artikelnummer: 60103-137
Netzanschlussleitung
Netzkabel, IEC C14 nach C13, 2500 mm
Artikelnummer: 60197-053
Netzanschlussleitung
Netzkabel, USA nach IEC C13
Artikelnummer: 60103-141

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Modulares Design für einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen

Andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • PICMG
  • CE
  • WEEE

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschirmtes Gehäuse, St, pulverbeschichtet, schwarz, RAL 9005 1
2 Kühlkörper, Lüfterlose Kühlung 1
3 COM-Carrier 1
4 Compakt-Modul vom Typ 6 mit Intel® Celeron® 3955 HE Dual Core Prozessor; 4 GB DDR4-SODIMM-2400 1
5 120 GB SSD Festplatte 1
6 Umbausatz zur Montage von Compact, Basic oder Mini COM Express-Modulen 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink