Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Epcase-Luftfiltersatz für 19"-Gehäuse mit 300-400 T (x3)

  • Filterklasse G3
  • Montage unter dem Gehäuse, einfacher Filterwechsel
  • Filterung der Eintrittsluft am Gehäuseboden
Mehr

Artikelnummer:

21236-103
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Filter
  • Produktfamilie: Epcase
  • Typ: Luftfiltersatz

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Luftfilter (Epcase)
Epcase-Luftfiltermatten für 19"-Gehäuse mit 300-400 T (x3)
Artikelnummer: 21236-125

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Luftfiltersatz für 10''- und 19''-Wandgehäuse ermöglicht eine Belüftung zur passiven Kühlung. Der verwendete Filter der Klasse G3 kann leicht ausgetauscht werden.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • EAC

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Trägerwinkel, St, 1 mm, RAL 7021 2
2 Filtermatte mit Rundstahlrahmen, filter class G3 3
3 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink