Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Epcase Lüfter, 230 V mit Schutzgitter, oben montiert

  • Zum Einbau in Kabeleinführungsöffnungen (oben/unten).
  • Anschluss von bis zu 3 Lüftern über separates Anschlusskabel
  • Lüftermontage durch Einclipsen der Schutzgitter.
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Lüfter
  • Produktfamilie: Epcase
  • Wechselspannung: 230 V
  • Frequenz: 50Hz; 60Hz
  • Luftstromvolumenstrom bei 50 Hz: 162 m³/h
  • Luftstromvolumenstrom bei 60 Hz: 192 m³/h
  • Geräuschpegel bei 50 Hz: 37dB(A)
  • Leistungsaufnahme @ 50 Hz: 15 W
  • Leistungsaufnahme @ 60 Hz: 14 W
  • Max. stat. Druck bei50 Hz: 73 Pa
  • Max. stat. Druck bei60 Hz: 88 Pa
  • Umgebungstemperatur: 70°C

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Anschlusskabel
Epcase Anschlusskabel für Lüfter
Artikelnummer: 21236-099

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Epcase Lüfter für Montage oben für aktive Kühlung zum Einbau von bis zu 3 Lüftern.

Anschlusskabel bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • EAC

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Lüfter 230 VAC, Maße 38 x 119 x 119 mm 1
2 Schutzgitter, Kunststoff, schwarz 2

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink