RackChiller Hintertür-Kühler, aktiv, Luft-Wasser-Wärmetauscher, Lüfter, 2200 H, 800 B
- Aktive Lösung mit Lüftern, die den Luftstrom unterstützen und den Druckabfall am Wärmetauscher neutralisieren
- Anbaurahmen ermöglicht die Trennung von Wärmetauscher und Kondensat-Management von dem Serverschrankausbau
- Der hintere Raum im Schrank ist vollständig für die Verkabelung und Stromverteilung verfügbar
- Einfache Anpassung an nVent-Schränke und Befestigungssets für Schränke anderer Hersteller
- Temperaturfühler an Luftein- und Luftaustrittsseite
- Modbus-TCP und SNMP v2c Schnittstelle
- Das optionale Wasserkontrollset, ermöglicht die Regulierung des Wasserflusses entsprechend der tatsächlichen Wärmelast
- Optionales lokales Display
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Luft/Wasser-Wärmetauscher
- Produktfamilie: RackChiller
- Typ: Rücktürkühlung, aktiv
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 333 mm
- Höhe: 2200 mm
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
Der RackChiller Rücktür Türkühler (Rear Door Cooler) ist ein Luft-Wasser-Wärmetauscher, ausgelegt für das Management von Kühlanforderungen mit hoher Wärmelast in Server-, Computer- und Speicherracks mit hoher Leistungsdichte. Der RDC wird als separate Rücktür mit einem zusätzlichen Rahmen an den Geräteracks installiert, so dass er in bestehenden Racks nachgerüstet werden kann. Die vom IT Equipment abgegebene Wärme wird durch den Luft-Wasser-Wärmetauscher abgeführt und in den Wasserkreislauf der Kälteverteilung übertragen, so dass dem IT-Raum keine Wärme zugeführt wird. An der Tür montierte Lüfter unterstützen den Luftstrom der IT-Geräte, um den Druckverlust des Wärmetauschers zu überwinden. Die integrierte Steuereinheit regelt den Wasserdurchsatz um die Zulufttemperatur konstant zu halten, und die Lüftergeschwindigkeit, um eine (konfigurierbare) Druckdifferenz zwischen Rack und IT-Raum aufrechtzuerhalten. Das gesamte System ist in eine ästhetisch ansprechend gestaltete, perforierte Tür mit Schutzpanel integriert. Flüssigkeit und Kühlkreislauf sind so vollständig von den Schrankeinbauten getrennt.
Für einen störungsfreien Betrieb wird empfohlen, das Wasseranschluss-Set und das optionale Zubehör zu verwenden.
Die Kühlleistung wird unter folgenden Bedingungen bestimmt: delta p Wasser: <100 kPa; Wasservorlauftemperatur: 12 °C / 53,6 °F; Austrittstemperatur 24 °C / 75,2 °F; Wasserdurchsatz: 4,8 m³/h / 21,1 gal/min; Luftdurchsatz: Abhängig vom Kühlmodul, siehe Leistungsdiagramm im Datenblatt.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Montagerahmen, St, 2 mm, RAL 7021; mit integrierter Kondensat-Wanne, VA, 2 mm, gepulvert RAL 7021, Gewindeflansch zum Kondensat-Ablauf, VA 1,4571, Edelstahl | 1 | |
1a | Nivellierfüsse montiert, Montagewinkel für Varistar, Proline Gestell, St, 2 mm, gepulvert RAL 7021, beinhaltet Montagematerial, sowie eine Benutzeranleitung | 1 | |
2 | Wärmetauscher auf der Tür, St, 1,5 mm, gepulvert RAL 7021, außen perforiert, strömungsoptimierte Perforation; 4 x Radiallüfter, 300mm Abdeckplatte, RAL 7001 | 1 | |
2a | 3 x 180° Scharnier, Dreipunktverriegelung, Türgriff zur Montage von DIN Profil Halbzylinder (optional). Anschlüsse am Wärmetauscher Außengewinde G1 ¼ " | 1 | |
2b | Integriertes Entlüftungsventil mit Schlauch; Schutzabdeckung an der Innenseite, St, 1,5 mm, gepulvert RAL 7021, perforiert, strömungsoptimierte Perforation | 1 | |
3 | Regeleinheit RDC, 1 x Regeleinheit AlZn 1,5 mm, Haube St 1,0 mm, RAL 7021; 1 x RJ45 Steckdose, SNMP- und Modbus Schnittstelle, zur Einbindung in übergeordnete Management Systeme oder direkten Web GUI Zugriff; 1 x Power Anschlus85 ... 260 VAC; 1 x NetzkabelIEC C14 auf SCHUKO | 1 | |
3a | SNMP- und Modbus Schnittstelle, zur Einbindung in übergeordnete Management-Systeme oder direkten Web GUI Zugriff | 1 | |
3c | 1 x Stromanschluss 85 ... 260 VAC; 1 x Netzkabel IEC C14 zu SCHUKO | 1 | |
4 | Benutzeranleitung wird als Download bereitgestellt | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .