Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Varistar-Luftabschottungsblende, Frontblendensatz geschlossen, 800B,70  mm Versenkt, Reduktionsbügel, 2000H

  • Luftabschottung, Abdeckungen für 800 mm breite Schränke
  • Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich
  • Dichtungen, UL 94 HF-1,-20 °C ... 100 °C
  • Blenden geschlossen oder mit Ausbrüchen
  • Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse, d. h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
  • Produktfamilie: Varistar
  • Typ: Blindplatte
  • Material: Stahl
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Farbecode: RAL 7021
  • Höhe: 42 HE
  • Höhe: 2000 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

21130640.358.tif image
Varistar Luftabschottungsblenden, seitliche Abschottungsblenden, für 70 mm vertieften eingebauten seitlichen Abschluss, 2000 H
Artikelnummer: 21130-640

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Abschottblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten. Tiefenverstellbare Montage für Kabelraum vor dem Schrank. Geschlossene Blenden und Blenden mit Ausbrüchen zur Kabelführung von vorne nach hinten. Die Bürsten sind separat zu bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Frontplatten, St, 1 mm, RAL 7021, links/rechts 2
2 Frontplatten, oben, St, 1 mm, RAL 7021 1
3 Frontplatten, mit Anschlussplatte unten, St, 1 mm, RAL 7021 1
4 Befestigungsmaterial, Dichtungen, Benutzeranleitung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink