Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Varistar-Luftabschottungsblendensatz, Frontblendensatz geschlossen, RAL 7021, 600 B, für einen 220 mm vertieft eingebauten seitlichen Abschluss der 19" Ebene, 2200 H

  • Blenden verhindern die Vermischung von warmer Abluft mit kalter Zuluft
  • Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich
  • Dichtungen, UL 94 HF-1,-20 °C ... 100 °C
  • Für vertieft eingebaute 19-Zoll-Ebenen (70, 145, 220 mm), verfügbar
  • Blenden geschlossen
  • Luftabschottung, Blenden für 600 mm breite Schränke mit unterschiedlicher Einbautiefe
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrank-/Rack Panel
  • Produktfamilie: Varistar
  • Typ: Blindplatte
  • Material: Stahl
  • Farbe: Schwarzgrau
  • Farbecode: RAL 7021
  • Höhe: 47 HE
  • Höhe: 2200 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

21130643.361.tif image
Varistar Luftabschottungsblenden, seitliche Abschottungsblenden, für 145 mm vertieften eingebauten seitlichen Abschluss, 2200 H
Artikelnummer: 21130-643

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Abschlussblende für 600 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten. Tiefenverstellbare Montage für Kabelraum vor dem Schrank.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Dichtung (für linke und rechte Frontseite) 2
2 Frontplatten, oben, St, 1 mm, RAL 7021 1
3 Frontplatten, mit Anschlussplatte unten, St, 1 mm, RAL 7021 1
4 Befestigungsmaterial, Dichtungen, Benutzeranleitung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink