Höhenverstellprofil, zur Erhöhung des Einhausungsdachs
- Universelles Profil zum Anheben des Dachs
- Mit Profil können die Dachelemente um 84 mm angehoben werden.
- Das Profil hat innen eine T-Nut, die Lampen ermöglicht., Sensoren, usw., können einfach montiert werden.
- Integration von Schränken mit anderen Höhen.
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Adapter
- Typ: Einhausungsdachbefestigung
- Passend zu: Einhausung
- Länge: 2400 mm
- Material: Aluminium
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 2400 mm
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
Profil zur einfachen Befestigung von Einhausungsdächern. Erhöht Ganghöhe und Befestigungspunkt für Zubehör. Für bis zu 4 Schränke.
Zur Montage eines Profils wird ein Montagesatz (2 Stück) benötigt; diesen bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aluminium-Profil, farblos chromatiert, RAL 7021, Länge 2400 mm | 2 | |
2 | Aluminium-Profil | 2 | |
3 | Montageanweisung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .