Schwingtür für Einhausung, manuell,
1200 B, RAL 7021
- Passend für 2000 und 2200 mm hohe Schränke
- Türen zum seitlichen Abschluss der Schrankreihe
- Schwarzgrau (RAL 7021)
- Doppeltüren passend für eine Gangbreite von 1200 mm
- Bei 2200 mm hohen Schränken wird eine Blende benötigt, bitte separat bestellen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schranktür
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Gangtür
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
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
Türen zum Schließen von Gängen in verschiedenen Ausführungen mit manueller und automatischer Öffnung.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Rahmen St, 1,5 mm; mit Einscheibensicherheitsglas 6 mm und 180°-Scharnier, 2-Punkt-Magnetverriegelung an der Hauptklappe, Bolzenverriegelung in den Boden auf der Nebentür | 2 | |
2 | Befestigungsmaterial (für Schrankseite) | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .