Halsschraube mit Schlitz
- Ermöglicht die Montage einer Design-Abdeckplatte auf die 19''-Winkel der Baugruppenträger-Seitenwände Typ L
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schraube
- Typ: Schraube
- Passend zu: Front-Platten
- Gewinde: M6
- Länge: 16 mm
- Material: Stahl
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
Befestigungsmaterial bestehend aus 100 Halsschrauben mit Slot, M6 x 16. Die Schrauben können mit M6 Kunststoffnippeln kombiniert werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .