Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Netzteil-Frontplatte für PSG, Single

  • Frontplatten, Al, Vorderseite eloxiert, Rückseite leitfähig, mit vertikalen Schlitzen für EMV-Kontaktstreifen
Mehr

Artikelnummer:

21005-474
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
  • Tiefe: 2,5 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Frontplatte für nVent SCHROFF 19-Zoll-kompatible Netzteile. Flache Frontplatte mit vertikalen Vertiefungen für EMV-Kontaktstreifen aus Edelstahl.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Frontplatte, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig, vorbereitet für EMV‐Dichtungen aus rostfreiem Stahl 1
2 Griff, statisch, trapezförmig, Kunststoff, grau 1
3 Beschriftungsplatte, Al, 1,5 mm, eloxiert 1
3a Montagesatz 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink