Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Luftschottblech, Frontplatte, Refrofit-Abschirmung, Stahl, 3 HE, 12 TE, 220 mm

  • Das Luftleitblech verhindert, dass Luft durch leere Slots entweicht
  • Abdeckung wird in die Führungsschiene eingeschoben
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Luftleitblech
  • Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
  • Typ: Mit Frontplatte
  • Passend zu: Baugruppenträger, Gehäuse
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 12 TE
  • Tiefe: 220 mm
  • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
  • Material: Aluminium

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Empfohlene Produkte

24560-270.270.tif image
Montagewerkzeug für EMV-Dichtungen aus Edelstahl für die Frontplatte
Artikelnummer: 24560-270

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Das Luftleitblech mit flacher Frontplatte deckt einen leeren Slot ab, damit keine Luft entweicht. Die flache Frontplatte eignet sich für eine EMV-Dichtung aus Edelstahl.

Luftleitblech für 280 mm tiefe und für 80 mm Rear I/O-Leiterplatten auf Anfrage erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Lüftungsabdeckung 1
2 Frontplatte inkl. EMV-Dichtung 1
3 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink