Frontplatten-Kit, abgeschirmt, untere Scharniere, 4 HE, 63 TE
- Die U-Profil-Frontplatte lässt sich in geöffneter Position bei 135° aushängen (nicht für RatiopacPRO)
- Die Montage erfolgt an den Modulschienen
- geschirmt (Textildichtung), U-Frontplatte mit EMV-Textildichtung
- Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO)., PropacPRO, CompacPRO)
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Frontplatten ohne Griff
- Befestigung: Scharnier klappbar
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- EMV-Dichtung: Textil
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: leitfähig
- Behandelte Schnittkanten: Nein
- Höhe: 4 HE
- Höhe: 172,9 mm
- Breite: 1 x 63 TE (6HE)
- Breite (mm): 319,7 mm
- Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
- Anzahl pro Packung: 1
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
U-Profil-Frontplatte, Scharnier klappbar für Textildichtung.
Frontplatte lässt sich im aufgeklappten Zustand (> 135°) aushängen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, U-Profil, schwenkbar, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig | 1 | |
2 | Scharnier, Zn-Druckguss, vernickelt | 3 | |
3 | Nippel, PA | 3 | |
4 | Halsschrauben M2.5 x 12,3, vernickelt + Halsschraube mit gerändeltem Kopf (kurz) M2,5 x 12,3 + Halsschraube mit gerändeltem Kopf (lang) M2,5 x 12,3 | 3 | |
5 | EMV-Dichtung (Textil), Kern: Schaumstoff, Nippel: Textilmantel mit CuNi-Beschichtung | 1 | |
6 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .