VME64x System, 7 HE,
12 Slot, Open-Frame-Netzteil
- System nach IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1‐1997
- Netzgerät, Open Frame, 642 W (600 W bei < 180 VAC)
- Backplane VME64x 12 Slot, 6 HE, J1/J2 Monolithic ohne P0-Steckverbinder, nach VITA 1-1994 und 1.1-1997
- Wärmeableitung über 3 Lüfter, die an der Rückwand montiert sind, Kühlung von vorne nach hinten; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)
- System für Standardkarteneinbau im Kartenformat, 6 HE, 160 mm tief
- Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 12
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: 6 HE VME64x
- Datenübertragung: VME64; VME2eSST
- Leistung pro Slot: 30 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 7 HE
- Netzteiltyp: Open Frame
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: ANSI/VITA 1.1-1997
- Tiefe: 355 mm
- Höhe: 310,35 mm
- Breite (mm): 449 mm
- Leistung: 450 W
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
VME64 System für 12 VME64x Leiterplatten 6 HE, 160 mm. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open Frame Netzgerät. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Al, geschlossenes Deck- und Bodenblech, RAL9006, Frontgriffe RAL 7016, 19 Zoll Winkel | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips vorne unten montiert), für vertikalen Karteneinbau (6 HE), 160 mm tief) | 12 | |
3 | Slot hinten; für Rear I/O Karten, für vertikalen Karteneinbau (6 HE), 4 TE) | 3 | |
4 | Backplane VME64x für 6 HE Leiterplatten, 12 Slots, ohne P0 Stecker (Teilenr. 23001‐512) | 1 | |
5 | Netzgerät, Open Frame W 642 (600 W bei <180 VAC; (Bestell-Nr.11098207) | 1 | |
6 | Lüfter; auf der Rückwand; Drehzahlgeregelt 5 HE, 84 TE | 3 | |
7 | Fan Control Modul (FCM) zur Lüfter-Überwachung/-Regelung (Bestell- Nr. 23207-021) | 1 | |
8 | Frontplatte 6 HE, 36 TE | 1 | |
9 | Anzeigemodul | 1 | |
10 | Netzschalter | 1 | |
11 | AC Netzeingang mit Kaltgerätestecker (IEC 320 C-14), Netzfilter, Netzsicherung | 1 | |
12 | Frontplatte hinten mit EMC-Textildichtung, 6 HE, 1 x 12 TE (6HE) | 1 | |
13 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .