Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

MEbus System, 7 HE, 12 Slot, für Übergangsmodule, Open-Frame-Netzteil

  • System konform mit IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1‐1994
  • Netzgerät, Open Frame, 444 W (400 W bei < 180 VAC)
  • Backplane VME 8 Slot, 6 HE, J1/J2 monolithisch gem. VITA 1-1994
  • Wärmeableitung über 3 Lüfter (Rückwand), Kühlung von vorne nach hinten; temperaturgesteuert mit Lüftersteuerungs-Modul (FCM)
  • Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm
  • System für vertikalen Karteneinbau mit Kartenformaten, Vorderseite: 6 HE, 160 mm tief, Rückseite: 6 HE, 1 x 12 TE (6HE), 80 mm tief; für Rear I/O Karten
Mehr

Artikelnummer:

20836-716
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 20836-716 anzuzeigen:

Konfigurieren

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: System
  • Anzahl Slots: 12
  • Typ: 19''-Einschub
  • Backplanetyp: 6 HE VME64
  • Datenübertragung: VME64; VME2eSST
  • Leistung pro Slot: 30 W
  • AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
  • Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
  • Höhe: 7 HE
  • Netzteiltyp: Open Frame
  • Inkl. Netzteil: Ja
  • Rear I/O: Ja
  • Spezifikation: ANSI/VITA 1.1‐1994
  • Tiefe: 355 mm
  • Höhe: 310,35 mm
  • Breite (mm): 449 mm
  • Leistung: 450 W

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Kabel - Schuko-Stecker - IEC
Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13, grau
Artikelnummer: 60103-131
Netzanschlussleitung
Netzkabel, Britisch Standard nach IEC C13, 2,5 m, schwarz
Artikelnummer: 60103-137
Netzanschlussleitung
Netzkabel, USA nach IEC C13
Artikelnummer: 60103-141
Netzanschlussleitung
Netzkabel, IEC C14 bis C13, 2500 mm
Artikelnummer: 60197-053
Netzanschlussleitung
Netzkabel, SCHUKO/UTE, nach IEC C13-abgewinkelt, grau
Artikelnummer: 60704-020

Empfohlene Produkte

Kassette 6 HE
Steckbaugruppen-Bausatz, geschirmt, mit IEL-Griff, schwarz, 6 HE, 4 TE
Artikelnummer: 20848-592
20836-254.tif image
Steckbaugruppen Bausatz für FMC mit IEL Griff, schwarz, U-Frontplatte, geschirmt (Textil) 6 HE 4 TE
Artikelnummer: 20836-254
20836-461.tif image
Steckbaugruppen Bausatz für PMC mit IEL Griff, schwarz, U-Frontplatte, geschirmt (Textil), 6 HE, 4 TE
Artikelnummer: 20836-461

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

VME System für 12 VME-Boards 6 HE, 160 mm. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open Frame Netzgerät. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

ZERTIFIZIERUNGEN

  • VITA
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Al; 19-Zoll-Winkel, geschlossenes Deck- und Bodenblech RAL 9006, Frontgriffe RAL 7016 1
2 Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips vorne unten montiert), für vertikalen Karteneinbau (6 HE), 160 mm tief) 12
3 Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips vorne unten montiert), für vertikal eingebaute Leiterkarten 6 HE, 80mm tief, mit einer EMV geschirmten Frontplatte 6 HE / 12 TE abgedeckt 3
4 VME Backplane, 5 Slot für 6 HE Leiterkarten, 12 Slots, J1/J2 monolithisch (Teilenr. 23001‐072) 1
5 Netzgerät, Open Frame W 444 (400 W bei <180 VAC; (Bestell-Nr.11098267) 1
6 Lüfter; Rückwand, schwenkbar, 5 HE, 84 TE; temperaturabhängige Drehzahlregelung 3
7 Fan Control Modul (FCM) zur Lüfter-Überwachung/-Regelung (Bestell- Nr. 23207-021) 1
8 Frontplatte 6 HE, 36 TE 1
9 Anzeigemodul 1
10 Netzschalter 1
11 AC Netzeingang mit Kaltgerätestecker (IEC 320 C-14), Netzfilter, Netzsicherung 1
12 Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink