Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckbaugruppen Bausatz für PMC mit IEL Griff, schwarz, U-Frontplatte, geschirmt (Textil), 6 HE, 4 TE

  • nach IEEE P1386, PCI Mezzanine Card
  • Für einfache 69,0 x 76,5 mm oder doppelte 139,0 x 76,5 mm Module
  • Für Standard-E/A-Mezzanin-Module, die an Carrier-Karten angeschlossen werden
  • PMC = PCI Mezzanine Card
  • FPGA = Field Programmable Gate Array
  • U-Profil-Frontplatte 3 HE, 4 TE, mit Textildichtung
  • EMV-Abschirmung für Frontplatte und Abdeckungen für Ausschnitte der Frontplatte
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: IEL
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
  • EMV-Schirmung: Ja
  • EMV-Dichtung: Textil
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 4 TE
  • Spezifikation: PMC Mezzanine, IEEE P1386
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Abstandshalter zur Montage von PMC- und FMC-Mezzanin-Platinen
Abstandhalter zur Montage der PMC und FMC Mezzanine-Karten
Artikelnummer: 60897-278
Spannungskodierung
Spannungs-Keying/Codierstift für PMC Mezzanine‐Karten
Artikelnummer: 60827-026
PMC-Abdeckung
PMC-Abdeckung zum Schließen der nicht benutzten Frontplattenausbrüche, zur EMV Schirmung, schwarz
Artikelnummer: 60835-024
PMC-Abdeckung
PMC-Abdeckung, zum Schließen der nicht benutzten Frontplattenausbrüche, zur EMV Schirmung, hell
Artikelnummer: 60835-022
Mezzanine-Frontplatten
EMV-Dichtung für PMC-Frontplatte
Artikelnummer: 60835-021
Zylinderkopfschraube mit Schlitz
Montageteil, Zylinderkopfschraube, M2.5 x 5; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-624
Mezzanine-Frontplatten
MC Mezzanine Frontplatte, unbehandelt, mit EMV-Abschirmung, unbehandelter Zinkdruckguss, 1 Stück
Artikelnummer: 20835-890
Mezzanine-Frontplatten
MC Mezzanine Frontplatte, unbehandelt, mit EMV-Abschirmung, unbehandelter Zinkdruckguss, 10 Stück
Artikelnummer: 20835-893
Mezzanine-Frontplatten
PMC Mezzanine Frontplatte, nicht abgeschirmt, unbehandelter Zinkdruckguss
Artikelnummer: 20835-896
Mezzanine-Frontplatten
MC Mezzanine Frontplatte, unbehandelt, mit EMV-Abschirmung, schwarz verchromter Zinkdruckguss, 10 Stück
Artikelnummer: 20835-924
Mezzanine-Frontplatten
PMC Mezzanine Frontplatte, nicht abgeschirmt, schwarzer verchromter Zinkdruckguss
Artikelnummer: 20835-931
Mezzanine-Frontplatten
MC Mezzanine Frontplatte, unbehandelt, mit EMV-Abschirmung, Chrom-Zinkdruckguss, 1 Stück
Artikelnummer: 20835-923
Mezzanine-Frontplatten
MC Mezzanine Frontplatte, unbehandelt, mit EMV-Abschirmung, chromierter Zinkdruckguss, 10 Stück
Artikelnummer: 20835-928
Mezzanine-Frontplatten
PMC Mezzanine Frontplatte, nicht abgeschirmt, Verchromter Zinkdruckguss
Artikelnummer: 20835-929
19"‐Haltewinkel mit EMV‐Dichtung aus Edelstahl für U-FPL
EMV-Abschirmung für Frontplatte, Edelstahl, für U-förmige Frontplatten, 6 HE, 10 Stck
Artikelnummer: 21102-107

Empfohlene Produkte

24563-132,132
"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Retrofit Shielding, 6 U, 235 mm"
Artikelnummer: 24563-432
24563-152.152.tif image
"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Shielded, 6 U, 235 mm"
Artikelnummer: 24563-442
24572-053
RatiopacPRO, komplettes Gehäuse, Desktop, geschirmt, Front Trim, 6 HE, 42 TE, 315 mm
Artikelnummer: 24572-064
CompactPCI-System 7 HE
CPCI System mit ATX-Netzteil,
7 HE, 8 Slot
Artikelnummer: 24579-026
CompactPCI 6 HE
CPCI System mit ATX-Netzteil,
6 HE, 8 Slot
Artikelnummer: 24579-030
CompactPCI 1 HE
CPCI System für steckbares Netzteil, horizontal,
1 HE, 2 Slot
Artikelnummer: 24579-078
CompactPCI 2 HE
CPCI System für steckbares Netzteil, Horizontal,
2 HE, 4 Slot
Artikelnummer: 24579-082
CompactPCI 4 HE
CPCI System, für steckbares Netzteil, Horizontal,
4 HE , 8 Slot
Artikelnummer: 24579-106

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

U-förmige Frontplatte mit Ausbruch für PMC. Abschirmbar für EMV-Dichtung (Textil).

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 PMC-Frontplatte, U-Profil, Al, 6 HE mit 2 Ausbrüchen, 4 TE, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig 1
2 EMC-Textildichtung für Frontplatte 1
3 IEL-Griff (Hebel, schwarz, RAL 9005; Taste lichtgrau, RAL 7035) 2
4 PMC-Abdeckung für Frontplattenausbrüche 2
5 EMV-Dichtung (O-Ring) 2
6 Befestigungsmaterial 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink