VME64x System, 4 HE,
8 Slot, Open-Frame-Netzteil
- System nach IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1‐1997
- Netzgerät, Open Frame, 560 W (400 W bei < 180 VAC)
- Backplane VME64 x 8 Slot, 6 HE, ohne P0-Stecker
- Entwärmung mit ausziehbarer Lüftereinheit (2 Lüfter), Kühlung von vorne zur Seite; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)
- Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 8
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: 6 HE VME64x
- Datenübertragung: VME64; VME2eSST
- Leistung pro Slot: 30 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach links
- Höhe: 4 HE
- Netzteiltyp: Open Frame
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: ANSI/VITA 1.1-1997
- Tiefe: 277,5 mm
- Höhe: 177 mm
- Breite (mm): 449 mm
- Leistung: 350 W
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
VME64x System für 8 horizontal montierte VME64x Boards 6 HE, 160 mm. Rear I/O-Option. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open Frame Netzgerät.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Aluminium, mit perforierten Seitenwänden, Frontgriffe RAL7016 | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips sind rechts angebracht), zum horizontalen Einbau der Rear I/O Boards 6 HE, 160 mm tief) | 8 | |
3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips sind rechts angebracht), zum horizontalen Einbau der Rear I/O Boards 6 HE, 80 mm tief) | 8 | |
4 | Backplane VME64x für 6 HE Leiterplatten, 8 Slots, ohne P0 Stecker (Teilenr. 23001‐508) | 1 | |
5 | Netzgerät, Open Frame W 560 (400 W bei <180 VAC; (Bestell-Nr.11098212) | 1 | |
6 | Lüfter; temperaturabhängige Drehzahlregelung | 2 | |
7 | Fan Control Modul (FCM) zur Lüfter-Überwachung/-Regelung (Bestell- Nr. 23207-021) | 1 | |
8 | Frontplatte mit Lüftungsöffnungen, 4 U; display module, Netzschalter | 1 | |
9 | AC Netzeingang mit Kaltgerätestecker (IEC 320 C-14), Netzfilter, Netzsicherung | 1 | |
10 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .