VMEbus System, 3 HE, 5 Slot, Open-Frame-Netzteil
- System konform mit IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane nach VITA 1‐1994
- Open Frame Netzteil, 250 W
- Backplane VME 5 Slot, 6 HE, J1/J2 monolithisch gem. VITA 1-1994
- Wärmeableitung durch einen Lüfter, Kühlung von vorne nach links; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)
- System für horizontalen Karteneinbau mit Kartenformat, 6 HE, 160 mm tief
- Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 5
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: 6 HE VME64
- Datenübertragung: VME64; VME2eSST
- Leistung pro Slot: 30 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach links
- Höhe: 3 HE
- Netzteiltyp: Open Frame
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Nein
- Spezifikation: ANSI/VITA 1.1‐1994
- Tiefe: 277,5 mm
- Höhe: 132,55 mm
- Breite (mm): 449 mm
- Leistung: 200 W
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
VME-System für 5 horizontal montierte VME-Boards 6 HE, 160 mm. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open Frame Netzgerät. Ein Lüftersteuerungs-Modul überwacht die Lüfter, die Temperatur und die Spannung.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Aluminium, mit perforierten Seitenwänden, Frontgriffe RAL7016 | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips sind rechts angebracht), für den Einbau von 6 HE Leiterkarten, 160 mm tief) | 5 | |
3 | VME Backplane für 6 HE Leiterkarten, 5 Slots, J1/J2 monolithisch (Teilenr. 23001‐065) | 1 | |
4 | Netzgerät, Open Frame 250 W, (Bestell-Nr. 11098-316) | 1 | |
5 | Lüfter; temperaturabhängige Drehzahlregelung | 1 | |
6 | Fan Control Modul (FCM) zur Lüfter-Überwachung/-Regelung (Bestell- Nr. 23207-021) | 1 | |
7 | Frontplatte, perforiert, 3 HE; Anzeigemodul, Netzschalter | 1 | |
8 | AC Netzeingang mit Kaltgerätestecker (IEC 320 C-14), Netzfilter, Netzsicherung | 1 | |
9 | Rückwand, Al | 1 | |
10 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .