Steckbaugruppen Bausatz für FMC mit IEL Griff, schwarz, U-Frontplatte, geschirmt (Textil) 6 HE 4 TE
- Gemäss Spezifikation Vita 57,1
- Für einfache 69,0 x 76,5 mm oder doppelte 139,0 x 76,5 mm Module
- Al-Profil, Steckbaugruppe mit IEL Griff
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
- Griff-Typ: IEL
- Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
- EMV-Schirmung: Ja
- EMV-Dichtung: Textil
- Material: Aluminium
- Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
- Oberfläche - Rückseite: leitfähig
- Behandelte Schnittkanten: Nein
- Höhe: 6 HE
- Höhe: 261,8 mm
- Breite: 4 TE
- Breite (mm): 20 mm
- Spezifikation: FMC Mezzanine, Vita 57,1
- Anzahl pro Packung: 1
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
Die FMC-Blenden nach Vita 57,1-Spezifikation. Deckt den Ausbruch in der gesamten Frontplatte ab.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | U-Profil, AI,, Frontseite eloxiert, Seite und Rückseite leitfähig | 1 | |
2 | EMC-Textildichtung für Frontplatte | 1 | |
3 | IEL-Griff (Hebel, schwarz, RAL 9005; Taste lichtgrau, RAL 7035) | 2 | |
4 | FMC-Abdeckung für Frontplattenausbrüche | 3 | |
5 | EMV-Dichtung (O-Ring) | 3 | |
6 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .