VME64x System, 2 HE,
4 Slot, steckbares Netzteil
- System nach IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1‐1997
- Netzgerät, 19-Zoll-kompatibel, 250 W; zweites Netzteil kann optional eingebaut werden
- Power Backplane gem. PICMG 2.11 (P 47), vorbereitet zur Installation zweier 19-Zoll-kompatibler PSUs, 250 W (3 HE, 8 TE)
- Wärmeableitung über Lüftereinschub mit 2 Lüftern, Kühlung von rechts nach links; Lüfterüberwachung und Spannungsanzeige
- System für horizontalen Karteneinbau; Front: 6 HE, 160 mm tief; Hinten:, Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 4
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: 6 HE VME64x
- Datenübertragung: VME64; VME2eSST
- Leistung pro Slot: 30 W
- AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
- Luftströmungsrichtung: Von links nach rechts
- Höhe: 2 HE
- Netzteiltyp: (2) steckbares Netzteil
- Inkl. Netzteil: Nein
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: ANSI/VITA 1.1-1997
- Tiefe: 277,5 mm
- Höhe: 88,1 mm
- Breite (mm): 449 mm
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
VME64x System für 4 horizontal montierte VME64x Boards 6 HE, 160 mm. Rear I/O-Option. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open Frame Netzgerät. Ein Hot-Swap-Lüftereinschub mit 4 Lüftern garantiert hervorragende Kühlung.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Stahlblech, pulverbeschichtet schwarz, RAL9005 | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips sind rechts angebracht), zum horizontalen Einbau der Rear I/O Boards 6 HE, 160 mm tief) | 4 | |
3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips sind rechts angebracht), zum horizontalen Einbau der Rear I/O Boards 6 HE, 80 mm tief) | 4 | |
4 | Backplane VME64x für 6 HE Leiterplatten, 4 Slots, mit P0 Stecker (Teilenr. 23001‐534), Power Backplane, 2 x P47 Stecker (Teilenr. 23098‐115) | 1 | |
5 | 3 HE Einbauraum, 8 TE für 2 x 19-Zoll-kompatible Netzgeräte | 1 | |
6 | Hot-Swap-Lüftereinheit mit 2 Lüftern (12 VDC); inkl. Lüfterüberwachung und Spannungsanzeige | 1 | |
7 | Netzeingang mit Kaltgerätestecker (IEC 320-C14), Netzfilter, Netzschalter, Netzsicherung) | 1 | |
8 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 | |
9 | 3 HE, 8 TE Frontplatte, vorne montiert | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .