Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

VME64x System, 1 HE,
2 Slot, ATX Netzteil

  • System nach IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu VITA 1.1‐1997
  • ATX-Netzteil, 250 W
  • Backplane VME64 x , 2 Slot, 6 HE, mit P0-Stecker
  • Wärmeableitung über Lüftereinschub mit 4 Lüftern, Kühlung von rechts nach links; Lüfterüberwachung und Spannungsanzeige
  • System für horizontalen Karteneinbau; Front: 6 HE, 160 mm tief; Hinten:, Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief
Mehr

Artikelnummer:

20836-145
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 20836-145 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: System
  • Anzahl Slots: 2
  • Typ: 19''-Einschub
  • Backplanetyp: 6 HE VME64x
  • Datenübertragung: VME64; VME2eSST
  • Leistung pro Slot: 30 W
  • AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
  • Luftströmungsrichtung: Von rechts nach links
  • Höhe: 1 HE
  • Netzteiltyp: (1) ATX-Netzteil
  • Inkl. Netzteil: Ja
  • Rear I/O: Ja
  • Spezifikation: ANSI/VITA 1.1-1997
  • Tiefe: 277,5 mm
  • Höhe: 44,64 mm
  • Breite (mm): 449 mm
  • Leistung: 200 W

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Kabel - Schuko-Stecker - IEC
Netzkabel, SCHUKO/UTE nach IEC C13, grau
Artikelnummer: 60103-131
Netzanschlussleitung
Netzkabel, Britisch Standard nach IEC C13, 2,5 m, schwarz
Artikelnummer: 60103-137
Netzanschlussleitung
Netzkabel, USA nach C13,
2,5m, schwarz
Artikelnummer: 60103-141
Netzanschlussleitung
Netzkabel, IEC C14 bis C13, 2,5 m, Schwarz
Artikelnummer: 60197-053
Netzanschlussleitung
Netzkabel, SCHUKO/UTE, nach IEC C13-abgewinkelt, grau
Artikelnummer: 60704-020

Empfohlene Produkte

Kassette 6 HE
Steckbaugruppen-Bausatz, geschirmt, mit IEL-Griff, schwarz, 6 HE, 4 TE
Artikelnummer: 20848-592
20836-254.tif image
Steckbaugruppen Bausatz für FMC mit IEL Griff, schwarz, U-Frontplatte, geschirmt (Textil) 6 HE 4 TE
Artikelnummer: 20836-254
20836-461.tif image
Steckbaugruppen Bausatz für PMC mit IEL Griff, schwarz, U-Frontplatte, geschirmt (Textil), 6 HE, 4 TE
Artikelnummer: 20836-461

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

VME64x System für 2 horizontal montierte VME64x Boards 6 HE, 160 mm. Rear I/O-Option. Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open Frame Netzgerät. Ein Hot-Swap-Lüftereinschub mit 4 Lüftern garantiert hervorragende Kühlung.

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • VITA

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschirmter 19-Zoll-Einschub, Stahlblech, pulverbeschichtet schwarz, RAL9005 1
2 Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips sind rechts angebracht), zum horizontalen Einbau der Rear I/O Boards 6 HE, 160 mm tief) 2
3 Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips sind rechts angebracht), zum horizontalen Einbau der Rear I/O Boards 6 HE, 80 mm tief) 2
4 Backplane VME64x für 6 HE Leiterplatten, 2 Slot, mit P0-Stecker, mit Steckverbinder für Lüftereinheit und ATX-Netzteil 1
5 ATX Netzgerät; 250 W, Weitbereichseingang 100 bis 240 VAC, 3,3 V / 14 A, 5 V / 23 A, 12 V / 16 A, -12 V / 0.5 A, IEC Netzeingang, Schalter und integrierter Lüfter 1
6 Hot-Swap-Lüftereinheit mit 4 Lüftern; inkl. Lüfterüberwachung und Spannungsanzeige 1
7 DC-Schalter (mit LED), schaltet nur den DC-Ausgang des Netzgerätes ab, Power ON 1
8 Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink