Aushebegriff in Trapezform, Typ 2, RAL 7035, ohne ZentrierPIN
- Vormontierter Griff
- Aushebegriff, PC
- Beschriftungsplatte, Al, 1,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank
- Erhältlich mit / ohne Führungsstift
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Griff
- Typ: Aushebegriff
- Passend zu: Front-Platten
- Griff-Typ: Trapezform, Typ 2
- Breite (mm): 19,8 mm
- Material: Polycarbonat
- Farbe: Hellgrau
- Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
- Spezifikation: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 10
- Farbecode: RAL 7035
- Tiefe: 25,5 mm
- Höhe: 23,4 mm
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
Aushebegriff mit Trapezform vom Typ 2, wird zum Ausheben von Leiterplatten verwendet. Der Griff ist vormontiert. Dies ermöglicht dem Benutzer die einfache Montage des Griffs an einer Frontplatte. Erhältlich in 3 Farben und mit / ohne Führungsstift.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aushebegriff in Trapezform, Typ 2, Hebel PC, hellgrau (RAL 7035); Befestigungsknoten Zinkdruckguss, ohne Führungsstift | 1 | |
2 | Beschriftungsplatte, Al, 1,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank | 1 | |
3 | Flachkopfschraube, M2.5 x 6, vernickelt | 1 | |
4 | Halsschraube mit Kreuzschlitz/Schlitz, M2.5 x 12,3, St, vernickelt | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .