Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Aushebegriff, Tastenform 1, oben, schwarz

  • Griff UL 94 V-0, Lager Zn-Druckguss
  • Bei 6 HE, kann durch Tauschen der ­oberen und ­unteren Griffe die Leiter­karten­lage um 1 TE nach rechts ­versetzt ­werden. Damit wird Platz für SMD‑Komponenten auf der ­linken Seite ­geschaffen.
  • Bitte bestellen Sie die Halsschrauben separat.
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Griff
  • Typ: Aushebegriff
  • Passend zu: Front-Platten
  • Griff-Typ: Aushebegriff Form 1, oben
  • Material: Polycarbonat
  • Farbe: Schwarz
  • Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
  • Anzahl pro Packung: 10

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Halsschraube
Halsschraube, Kreuzaussparung/Schlitz, M2,5 x 12,3 mm, Stahl, vernickelt; 100 Stück
Artikelnummer: 21101-101
24560159.tif image
Linsenkopfschraube, Torx, Stahl verzinkt, selbstsicherndes Gewinde, M2.5 x 6 mm
Artikelnummer: 24560-159
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe , St. vernickelt, 2,7, DIN 125, 100 Stück
Artikelnummer: 21100-721

Empfohlene Produkte

Nippel
Nippel für M2.5, Kunststoff, grau; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-464
Nippel
Nippel für M2.5, Edelstahl; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-662
60807-181-20211012-112538.tif image
Leiterplattenhalter zur Befestigung der Frontplatte/Leiterplatte, Druckguss Zink
Artikelnummer: 60807-181

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Aushebegriff mit Tastenform 1, wird zum Ausheben von Leiterplatten verwendet. Die Griffe sind in schwarz oder grau sowie als obere und untere Ausführung erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Aushebegriff, Tastenform 1, PC, schwarz RAL9005, UL 94 V-0 1
2 Lagerbuchse, Zn-Druckguss, vernickelt 1
3 Zylinderkopfschraube M2.5 × 6 mit Schlitz, St, vernickelt 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink