Aushebegriff, Trapezform, Typ 1, oben, schwarz
- Griff seitlich geschlossen, PC, UL 94 V-0
- Lagerbuchse
- Beschriftungsplatte, Al, 1,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank
- Leiterplattenhalter, Zn-Druckguss
- In der 6 HE Ausführung, kann durch Tauschen der oberen und unteren Griffe die Leiterplattenlage um 1 TE nach rechts versetzt werden, damit wird Platz für SMD-Bauelemente auf der linken Seite geschaffen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Griff
- Typ: Aushebegriff
- Passend zu: Front-Platten
- Griff-Typ: Trapezform, Typ 1
- Material: Polycarbonat
- Farbe: Schwarz
- Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
- Spezifikation: EN 45545-2, R22-R24, HL3; IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 10
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
Aushebegriff mit Trapezform vom Typ 1, wird zum Ausheben von Leiterplatten verwendet. Der Griff muss im Slot der Frontplatte montiert werden.
Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aushebegriff in Trapezform, oben, PC, UL 94 V-0, schwarz (RAL 9005) | 1 | |
1a | Lagerbuchse, Messing | 1 | |
2 | Beschriftungsplatte, Al, 1,5 mm, eloxiert, Schnittkanten blank | 1 | |
4 | Leiterkartenhalter, Zn-Druckguss | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .