Aushebegriff, Tastenform 1, unten, grau
- Griff UL 94 V-0, Lager Zn-Druckguss
- Bei 6 HE, kann durch Tauschen der oberen und unteren Griffe die Leiterkartenlage um 1 TE nach rechts versetzt werden. Damit wird Platz für SMD‑Komponenten auf der linken Seite geschaffen.
- Bitte bestellen Sie die Halsschrauben separat.
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Griff
- Typ: Aushebegriff
- Passend zu: Front-Platten
- Griff-Typ: Aushebegriff Form 1, unten
- Material: Polycarbonat
- Farbe: Grau
- Entflammbarkeitsrate UL® 94V-0
- Anzahl pro Packung: 10
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
Aushebegriff mit Tastenform 1, wird zum Ausheben von Leiterplatten verwendet. Die Griffe sind in schwarz oder grau sowie als obere und untere Ausführung erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Aushebegriff, Tastenform 1, PC, grau RAL7035, UL 94 V-0 | 1 | |
2 | Lagerbuchse, Zn-Druckguss, vernickelt | 1 | |
3 | Zylinderkopfschraube M2.5 × 6 mit Schlitz, St, vernickelt | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .