Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Kassetten Bausatz, geschirmt (Edelstahldichtung), 3 HE, 21 TE, 227 mm

  • Mit hoher Schirmung gegen hochfrequente Strahlung
  • Zur Aufnahme von Leiterplatten im TE‐Raster
  • Geschlossener Kassettenkörper (Tubus), mit Kühlrippen
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Kassetten
  • Typ: Hochfrequenz-Kassetten
  • Griff-Typ: Trapez
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 21 TE
  • Tiefe: 227 mm
  • EMV-Schirmung: Ja
  • EMV-Dichtung: Edelstahl
  • Rückwand-Typ: Geschlossen
  • Abdeckblech-Typ: Röhrchen
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
  • Oberfläche - Rückseite: Passiviert
  • Kühlung: Lamellen

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Schiebemutter
Schiebemutter, M2.5; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-112
Schiebemutter
Schiebemutter, M3.0; 100 Stück
Artikelnummer: 21100-289
Leiterplatten-Befestigungswinkel
HF-Kassette Befestigungswinkel für Leiterplatte, oben
Artikelnummer: 30809-701
Bracket for HF Tubes_30809700
HF-Kassette Befestigungswinkel für Leiterplatte, unten
Artikelnummer: 30809-700
21101937.tif image
Leiterkartenbefestigung in HF-Kassetten
Artikelnummer: 21101-937

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Kassette Tubus, Frontplatte mit rostfreien EMV-Dichtungen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Tubus, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, Schnittkanten blank 1
2 Frontplatte, Al, 2,5 mm, mit seitlichen Schlitzen für EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei), Zentrierpin eingepresst, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert 1
3 Kunststoffgriff, Trapezform, grau, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 1
4 Beschriftungsplatte, Al, eloxiert, Schnittkanten blank 1
5 Rückwand, Al, 1,5 mm, gebeizt ohne Durchbruch 1
6 EMV-Dichtung, Stahl, rostfrei) 2

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink