Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Zwischenadapter zum Zusammenbau mehrerer 3 HE-Testadapter, 6 HE, 340 mm, 470 mm

  • Geeignet für Bauform B, C, D, E, F
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Adapter
  • Passend zu: Testadapter

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Halterungssatz zur Herstellung eines 6 / 9 HE Testadapters aus 3 HE Testadaptern. Geeignet für Testadapter mit DIN 41612-Steckverbinder vom Typ B, C, E und F.

Testadapter für DIN-Steckverbinder vom Typ D können nicht mit anderen Typen kombiniert werden.

Testadaptertiefe (Abmessung B) der VMEbus-Testadapter auf der entsprechenden Produktseite.

Testadaptertiefe (Abmessung B) der Testadapter vom Typ B, C, D, E, F auf der entsprechenden Produktseite.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Zwischenadapter, St 1,5 mm, grau, inkl. Befestigungsmaterial 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink