Codierleisten für alle Bauformen, EN 60603,
DIN 41612
- Einsatz bei Steckbaugruppen zur Sicherheit gegen Verwechslung
- Für Steckverbinder nach EN 60603 (DIN 41612)
- Benötigter Platz ist die Breite der Frontplatte: 4 TE: Bauform B, C, D, E, F, H
- Benötigter Platz bei Steckverbindern mit Codierleisten: 5 TE: Bauform E, G (zusätliche Distanzlücke erforderlich)
- 66 Codiermöglichkeiten bei Verwendung von 2 Codierstiften
- 924 Codiermöglichkeiten bei Verwendung von 6 Codierstiften
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Codierung/Kodieranzeige
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
Die Codierung des Steckverbinders dient der Sicherheit gegen falsches Einsetzen.
Für Steckverbinder der Typen E und G sind immer Abstandshalter erforderlich.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Trägerleiste PBTP, UL 94 V-0, 10 Stück | 10 | |
2 | Kammleiste, PBTP, UL 94 V-0, 10 Stück | 10 | |
3 | Codierstifte, PBTP, UL 94 V-0, 20 Stück | 20 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .