Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

RackChiller In-Row Cooler Einhausungssatz für ProLine Schrank, 51 HE, 600 mm Breite

  • Nahtlose Integration des RackChiller In-Row in Einhausungen
  • Einschließlich Sockel, Nivellierfüße und obere Abschlussblende
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Montagesatz
  • Produktfamilie: RackChiller
  • Passend zu: ProLine
  • Höhe: 51 HE
  • Breite (mm): 600 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Der RackChiller In-Row Anreihsatz ermöglicht die Integration des Kühlgeräts in ProLine- oder Varistar-Einhausungen. Die mitgelieferten Nivellierfüße, der Sockel und die obere Abschlussblende sorgen für eine nahtlose Optik und für bestmögliche Abdichtung der Einhausung. Das Kit ist in verschiedenen Varianten erhältlich, je nach verwendetem Kühler und Racks.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Obere Abschlussblende, St, 1 mm, RAL 9005 1
2 Bodenabschlusssatz 1
3 Nivellierfüße 4
4 Dichtungen und Montagematerial 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink