Interscale Lüfterbefestigungsschnur
- Interscale Lüfterbefestigungsschnur, zur vibrationsdämpfenden Befestigung von Lüftern in Gehäusen und Einschüben
- Verwendbar für die Montage von Lüftern mit einem Loch für Montagedurchmesser von 4,0 bis 4,5 mm
- Die Breite des Lüfters kann 15 bis 50 mm betragen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Montagesatz
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Dichtung
- Passend zu: Gehäuse für Single Board Computer
- Material: Gummi
- Anzahl pro Packung: 100
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
Interscale Lüfterbefestigungskabel, zur vibrationsdämpfenden Befestigung von Lüftern in Gehäusen und Einschüben.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Lüfterbefestigungsschnur | 100 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .