Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

AC-Lüfter, 230 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 108 m³h

  • 119 mm DC-Lüfter mit Stecker für Anschlusskabel
Mehr

Artikelnummer:

20700-001
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Lüfter
  • Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
  • Breite (mm): 119 mm
  • Länge: 119 mm
  • Höhe (mm): 25 mm
  • Wechselspannung: 230 V
  • Frequenz: 50Hz; 60Hz
  • Luftstromvolumenstrom bei 50 Hz: 108 m³/h
  • Luftstromvolumenstrom bei 60 Hz: 120 m³/h
  • Geräuschpegel bei 50 Hz: 34dB(A)
  • Leistungsaufnahme @ 50 Hz: 14 W
  • Leistungsaufnahme @ 60 Hz: 11 W
  • Max. Statischer Druck: 41 Pa
  • Umgebungstemperatur: 70°C

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Empfohlene Produkte

19" Drucklüfter, 2 HE
19" Drucklüfter, 2 HE, Axial, 230 VAC, Board-Tiefe 160 mm, 300 - 330 m³h
Artikelnummer: 10713-518
Heizung 400 W, Modular
Heizung 400 W, Modular, 230 VAC
Artikelnummer: 60715-029
Anschlusskabel für Ventilatoren mit Stecker
Anschlussleitung mit Stecker für Lüfter
Artikelnummer: 21101-246
Montagesatz für 1 AC- oder DC-Lüfter/Ersatzlüfter
Montagesatz für 1 AC- oder DC-Ersatzlüfter
Artikelnummer: 21102-013
Schutzgitter
Schutzgitter, Metall, zum Anschrauben
Artikelnummer: 60197-019
Schutzgitter
Schutzgitter, Kunststoff, zum Einrasten
Artikelnummer: 60225-052
Schutzgitter
Schutzgitter, Kunststoff, zum Anschrauben
Artikelnummer: 60225-053

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Axiallüfter, 119 mm, mit AC-Eingang. Ersatzteil für 1 HE-Lüftereinschübe.

Anschlussleitung und Schutzgitter bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • EAC
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Lüfter mit Steckverbindung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink