Varistar CP Schrankgstell,
24 HE, 1200 H, 800 B, 800 T
- Geschweißt, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021
- St, 1,5 mm, verzinkt, mit zentralem Erdungspunkt
- Statische Traglast max. 1600 kg
- Bitte bestellen Sie die Nivelierfüsse separat
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrankrahmen
- Produktfamilie: Varistar CP
- Typ: Standard
- Passend zu: Varistar CP
- Material: Stahl
- Rahmenmaterial: Stahl
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 24 HE
- Höhe: 1200 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 800 mm
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
Varistar geschweißter Stahlrahmen für statische Lastanforderungen. Für 19-Zoll-, ETSI- oder Montageplattenintegration.
Eine Kombination von Lenkrollen und Lenkrollen mit Nivellierfüssen ist beim Standardschrankgestell nicht möglich. Bitte bestellen Sie für diese Anforderung das fahrbare Schrankgestell.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schrankgestell, CP, St, feuerverzinkt, 1,5 mm, RAL 7021 | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .