Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Varistar Elektronisches Schloss, Stand-Alone

  • Front- und Rücktür können durch Kodierung entweder zusammen oder getrennt geöffnet werden.
  • Komplettpaket bestehend aus einem Griff mit Tastatur (Master) und einem Griff mit Öffnerfunktion (Slave) sowie allen notwendigen elektrischen Verbindungselementen
Mehr

Artikelnummer:

20130-598
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schloss
  • Produktfamilie: Varistar
  • Typ: Elektronisches Schloss

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Griffsatz für einen Schrank zur kombinierten Schließung vorne und hinten. Zugangskontrolle über lokale Tastatur.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Elektronischer Schwenkhebelgriff mit Tastatur (Master) für Fronttür, 4 m connecting cable and ferrules 1
2 Elektronischer Schwenkhebelgriff, nur Öffner (Slave), für Rücktür, 4 m connecting cable and ferrules 1
3 Steckernetzteil AC/DC mit Eurostecker, input voltage 100 VAC ... 230 VAC, output voltage 12 VDC /700 mA 1
4 Zentraleinheit mit Gehäuse 1
5 Kabelführungen 1
6 Befestigungs­material, Bedienungsanleitung 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink