Versorgungsmodule nach DIN 43880, UTE-Buchse 250 V, 16 A
- Zum Einrasten auf DIN-Profilschiene
- Einbau in 19''-Verteilerbox oder oder Kleinverteiler
- Modulare elektrische Buchsen ermöglichen Zusatzgeräte, Werkzeuge oder elektrische und elektronische nicht-modulare Geräte zur Verwendung in zivilen und industriellen Schaltanlagen
- Schnellanschlüsse
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Steckdose
- Zubehör-Typ: Energieversorgungszubehör
- Breite (mm): 44 mm
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
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .