Türkontaktschalter, verkabelt
- Anschluss an das Stromnetz durch SCHUKO/UTE-Steckverbinder
- Einfachste Handhabung durch Plug and Play (komplett verdrahtet)
- Anschluss an die Schrankleuchte durch IEC 60320 C13 Buchse
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schalter
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
Schalter zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Türsteuermoduls für die manuelle Türöffnung. Dies wird in erster Linie für Beleuchtungs- und Kühllösungen verwendet, die mit dem Öffnen oder Schließen der Tür verbunden sein sollen.
Die Halterung für die Installation des Türschalters (Varistar, Novastar, Eurorack) bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Türkontaktschalter mit Verbindungsleitung zu IEC 60320 C13 Buchse, Steckverbinder und Netzanschluss SCHUKO/UTE, komplett verdrahtet | 1 | |
2 | Befestigungsmaterial | 1 |
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .