"19"" Equipment Shelf, RAL 7021, 2 U"
- Einbauhöhe 2 HE
- Traglast 15 kg
- Tiefenverstellbar im Raster von 25 mm, Überstand nach vorne min.
91 mm, max. 191 mm
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Kabelwanne
- Typ: Geräteträger
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Tiefe: 450 mm
- Breite (mm): 430 mm
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
Tiefenverstellbarer 19-Zoll-Gerätefachboden mit 15 kg Tragfähigkeit.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19-Zoll-Kabelwanne, 2 HE, St, 1,5 mm | 1 | |
2 | Montagewinkel, St, 1,5 mm | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .