Laborgestell, 19-Zoll, offenes Gestell, stationärer Sockel
- Wird üblicherweise für Messtechnikanwendungen gewählt
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Laborgestell
- Rahmenmaterial: Stahl
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 710 mm
- Traglast: 150 kg
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
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
Der Laborgestell mit offenem 19"-Rahmen kann optional mit einem mobilen Sockel ausgestattet werden, der üblicherweise in der Prüf- und Messtechnik eingesetzt wird.
Holme bitte separat bestellen.
Der 19-Zoll-Schrank mit offenem Laborgestell ist optional mit festem Sockel erhältlich.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Sockel, St, 2 mm, RAL 7035 | 1 | |
2 | Sichtblende oben, St, 1,5 mm, RAL 7035 | 1 | |
3 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .