Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Laborgestell 19" offene Schrankholme, 39 U

  • Fahrbar oder stationär
  • Verschiedene Fachböden
  • Zubehör für Kabelführung
  • Stationäre Traglast 200 kg oder 150 kg (siehe Spezifikationstabelle), bei einer definierten Schwerpunktlage in der Mitte des Laborgestells
  • Empfohlene maximale Einschubtiefe 400 mm
Mehr

Artikelnummer:

20118-742
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Laborgestell
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 39 HE
  • Höhe (mm): 1831 mm
  • Breite (mm): 600 mm
  • Traglast: 150 kg
  • Spezifikation: IEC 60297‐3‐100

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

C-Schiene-Kabelschelle
Kabelschelle für C-Schiene, Stahl, 120 x 45 mm
Artikelnummer: 20118-339
C-Schiene-Kabelschelle
Kabelschelle für C-Schiene, Stahl, 40 x 75 mm
Artikelnummer: 20118-554
C-Schiene-Kabelschelle
Kabelschelle für C-Schiene, Stahl, 95 x 95 mm
Artikelnummer: 20118-340
19" assembly kit M6
19" Assembly Kit, Screw, Washer, Nut; 50 Pieces
Artikelnummer: 21101-809
19" assembly kit M6
19" Assembly Kit, Screw, Washer, Nut; 100 PIeces
Artikelnummer: 21101-810

Empfohlene Produkte

Laborgestell, 19-Zoll, offenes Gestell, stationärer Sockel
Laborgestell, 19-Zoll, offenes Gestell, stationärer Sockel
Artikelnummer: 20118-743

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

19-Zoll-Holme für offenes oder unbestücktes Gestell mit bis zu 200 kg Tragfähigkeit. Diese 19-Zoll-Holme können auf einen mobilen oder stationären Sockel montiert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Schrank, St, 1,5 mm, RAL 7030, mit EIA–Ausbruch 2

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink