Schreibplatte für 19"-Schrankschubladen
- Die Schreibauflage kann bei geöffneter Schublade angehoben werden
- Die Schreibauflage passt zu jeder Höhe
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Passend zu: 19"-Schränke
- Höhe: 1 mm
- Breite (mm): 408 mm
- Tiefe: 338 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Traglast: 15 kg
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
Schreibauflage zur Verwendung mit unserer 19"-Schublade. Sie wird auf die Schublade gelegt und kann bei geöffneter Schublade angehoben werden.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schreibplatte, komplett, Stahl, 1 mm, RAL 7035 lichtgrau | 1 | |
2 | Kunststoffnippel, POM, grau | 4 | |
3 | Halsschraube mit Kreuzschlitz | 4 | |
4 | Erdungssatz mit Erdungskabel 320 mm lang | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .