Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Sammelschiene mit FASTON Verbindungen,
2 Pole, Messing unbehandelt

  • Anschlüsse FASTON 6,3 x 0,8 mm
  • Durch Absägen auf beliebige Länge kürzbar
  • Vertikale Stromverteilung in Schränken
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Stromschiene
  • Material: Messing

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Befestigungswinkel
Isolieranschlag für gekürzte Stromschiene, 1 oder 2-polig
Artikelnummer: 20100-009
Befestigungswinkel
Bezeichnungsschild mit transparenter Abdeckung für Stromschiene
Artikelnummer: 20100-013
Befestigungswinkel mit Isolieranschlag für Stromschiene 3 4 polig
Befestigungswinkel mit Isolieranschlag für Stromschiene 3, 4 polig
Artikelnummer: 20100-019
Isolierblock für Sammelschiene
Isolieranschlag für Stromschiene
1...4-polig
Artikelnummer: 20100-021
Befestigungswinkel
Befestigungswinkel für Stromschiene 1‐, 2‐polig
Artikelnummer: 20100-028
20100-029.29.tif image
Befestigungswinkel für Schrank für Stromschiene 1 bis 4 polig
Artikelnummer: 20100-029
Befestigungswinkel
Montagewinkel mit Isolieranschlag für Stromschiene 1, 2 polig
Artikelnummer: 20100-030
Berührungsschutz für Stromschiene
Berührungsschutz für Sammelschiene
1 … 4 Pole
Artikelnummer: 60100-398
Versorgungsstecker
Powersteckverbinder 125 A für 1...4-polige Stromschiene
Artikelnummer: 60100-575

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die Stromschiene von nVent SCHROFF ist eine Metallleiste oder eine Metallschiene, die typischerweise in Schaltanlagen, Verteilertafeln oder Stromverteilergehäusen für die lokale Starkstromversorgung untergebracht ist.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • EAC
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Isolierkörper für 2 Innenleiter, Länge 1900 mm, PVC 1
3 Isolieranschlag, eingeklebt, PA 6, grau 2

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink