Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

19'' Lüftereinheit, 1 U, Drehzahlsteuerung und Überwachung, 3 Lüfter, 230 VAC

  • Einsatzbereich wählbar: 20-40 °C und 30-50 °C
  • Geräuschoptimierung durch temperaturabhängige Luftfördermenge
  • Externer Fühler, bei Fühlerbruch stellt sich automatisch die max. Drehzahl ein
  • Funktionsüberwachung über LEDs und potentialfreien Kontakt
  • Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857
Mehr

Artikelnummer:

19713-121
Ihr Preis:
--
Listenpreis
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Lüftereinheit
  • AC Eingangsspannung: 230 V (AC)

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Empfohlene Produkte

Luftleiteinschub für 19-Zoll-Lüftereinschübe
1 HE Luftleitblech für 19" Lüftereinschub, 6 Lüfter, perforierte Front, 330 mm tief, RAL 7035
Artikelnummer: 10713-141
Luftleiteinschub für 19-Zoll-Lüftereinschübe
1 HE Luftleitblech für 19" Lüftereinschub, 6 Lüfter, perforierte Front, 330 mm tief, RAL 9005
Artikelnummer: 10713-143
Luftleiteinschub für 19-Zoll-Lüftereinschübe
1 HE Luftleitblech für 19" Lüftereinschub, 6 Lüfter, perforierte Front, 330 mm tief, RAL 9006
Artikelnummer: 10713-145
Luftleiteinschub für 19-Zoll-Lüftereinschübe
1 HE Luftleitblech für 19" Lüftereinschub, 6 Lüfter, geschlossene Front, 330 mm tief, RAL 7035
Artikelnummer: 10713-147
Luftleiteinschub für 19-Zoll-Lüftereinschübe
1 HE Luftleitblech für 19" Lüftereinschub, 6 Lüfter, geschlossene Front, 330 mm tief, RAL 9005
Artikelnummer: 10713-149
Luftleiteinschub für 19-Zoll-Lüftereinschübe
1 HE Luftleitblech für 19" Lüftereinschub, 6 Lüfter, geschlossene Front, 330 mm tief, RAL 9006
Artikelnummer: 10713-151

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Lüftereinschub zum Einbau in einen 1 HE Montageplatz im Schrank.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • EAC

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 19-Zoll-Umlüfter, 1 HE; Deck-/Bodenblech, St, 1 mm, Oberfläche Al-Zn, with perforation Front panel 1 U, AI, 3 mm, eloxiert, mit Schalter 1
2 DC-Ventilator 3
3 Anschlussleitung, Länge 2,5 m, offenes Ende 1
4 Temperaturfühler für Drehzahlregelung, NTC-Widerstand, Kabellänge 1,5 m 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink