Kartenhalterung Modell 165
- Fixierung der Leiterplatte durch Federkraft
- Hergestellt aus der leitfähigen Kupferlegierung 10 BeCu
- Gewicht 0,48 g/cm (0,043 oz/″)
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen Zinn, Nickel, verzinkt oder stromlos vernickelt
- Unterstützt Leiterplattestärken von 1,6 mm (0,063″) oder 2,4 mm (0,094″)
- Länge 31,75 mm (1,25″) bis 311,15 mm (12,25″), 24,5 mm (1,0 ″) Schritten
- DSCC 85034
- Geeignet für Blechanwendungen
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Die Serie 165 ist eine wirtschaftliche Leiterplatten-Halterungs-Lösung für Blech-Anwendungen. Die aus leitfähigem Beryllium-Kupfer hergestellte, unabhängige Federkonstruktion bietet Leiterplattenhalterung für schock- und vibrationsarme Anwendungen und hilft bei der Erwärmung.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Beryllium, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.