Interscale-Gehäuse für Embedded NUC, leistungsgekühlt,
44 x 112 x 107 mm
- Modulares Gehäuse aus 3 leicht zu montierenden Teilen; Gehäuse, Deckplatte und Frontplatte
- Gemäss SDT.03, embedded NUC-Standard http://www.sget.org/standards.html,
- Ausbrüche speziell für IES MB95 Embedded-NUC-Karten (http://en.ies.de/)
- Integrierter EMV-Schutz
- In Deckplatte integrierter Kühlkörper mit 5mm Kühlrippen
- Starre Konstruktion mit nur zwei Schrauben
- Farbe RAL 7016
- Gewindebuchse im Boden montiert zur Befestigung der Leiterkarte
- Andere Maße, Ausbruchformen/-positionen, und Bedruckung erhältlich
PRODUKTMERKMALE
- Produktfamilie: Interscale
- Typ: Desktop-Ausführung
- Höhe: 43,7 mm
- Breite (mm): 112 mm
- Tiefe: 106,5 mm
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit Grau
- Farbecode: RAL 7016
- Schutzart: IP20
- Kühlung: Konduktionsgekühlt
- Anzahl pro Packung: 1
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
Small Form Factor-Gehäuse mit integrierter EMV-Abschirmung und Konduktionskühlung für eNUC-Karten, basierend auf der innovativen und flexiblen Interscale-Plattform von nVent SCHROFF.
Nur das aufgeführte Interscale-Zubehör ist kompatibel.
Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Boden mit 2 Seitenblenden und Rückplatte, Al, 1 mm, RAL 7016, anthrazit | 1 | |
2 | Deckplatte mit integriertem Kühlkörper, Al, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
3 | Frontplatte, Al, 1 mm, RAL 7016 | 1 | |
4 | Gewindebuchse mit M2,5 Torx T8-Schrauben zur Befestigung der Leiterkarte | 4 | |
5 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .