Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

CompacPRO, 6 HE komplettes Gehäuse, ungeschirmt, Desktop-Ausführung, 84 TE, 451 mm

  • Desktopgehäuse vorkonfiguriert gemäß IEC 60297-3-101 für 19-Zoll-Komponenten
  • Robuste Gehäuselösung aufgrund der Aluminiumkonstruktion
  • Seitenwand mit integrierter Grifffunktion
  • Für Backplanemontage mit Isolierstreifen.
  • Rückwand mit Lüftungsschlitzen
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech
  • IP 20 nach IEC 60529
  • Front- und Rückseite identisch, tiefensymmetrischer Aufbau
  • Erdungsanschlüsse gemäß (siehe den Katalog Seite 5.76)
  • Konform mit DIN EN 62368-1
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Produktfamilie: CompacPRO
  • Typ: Gehäuse für 19''-Komponenten
  • Höhe: 6 HE
  • Höhe: 280,5 mm
  • Nutzbare Höhe: 262,9 mm
  • Breite: 84 TE
  • Breite (mm): 471 mm
  • Nutzbare Breite: 432 mm
  • Tiefe: 511 mm
  • EMV-Schirmung: Nein
  • Traglast: 30 kg
  • Schutzart: IP20
  • Konstruktion des Frontrahmens: einteilig
  • Kühloption: Nein
  • Spezifikation: IEC 60297-3-101

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Modulschiene
Modulschienen, hinten, Typ AB, für Rear I/O-Leiterplatten-Führungen, 84 TE
Artikelnummer: 34561-584
64571006.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 14, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-371
64571007.tif image
Torx-Linsenkopfschraube, M4 x 10, 100 Stück
Artikelnummer: 24571-372
Leiterplattenhalter
Gemischter Ausbausatz für
6 HE + 2 x 3 HE, Unterteilung des Einbauraums in 84:0 TE
Artikelnummer: 24562-484
30838-123.123.tif image
Frontplatte, ungeschirmt, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 30838-123
20838-273.273.tif image
Frontplatten-Satz, ungeschirmt, untere Scharniere, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, eloxiert
Artikelnummer: 20838-273
20848-611.611.tif image
Frontplatte, geschirmt, seitliche Scharniere, 3 HE, 84 TE, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 20848-611
Montageplatte
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 84 HP, 160 mm Board Length"
Artikelnummer: 34562-748
Kabelhalter
Kabelaufwicklung für Gehäuse (PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO)
Artikelnummer: 24575-800

Empfohlene Produkte

Guide rail Type Standard 160mm
Führungsschiene Typ Standard, PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-002
Guide Rail Type Accessorie
Führungsschiene Typ Zubehör, PC, 220 mm, 2 mm Nutbreite, rot
Artikelnummer: 64568-006
Zwischenwand
EuropacPRO Zwischenwand, 6 HE, 220 mm
Artikelnummer: 34562-764
Guide Rail Type IEEE
Führungsschiene mit Kodierung für CompactPCI/ VME64 x , PC, 220 mm, Nutbreite 2 mm, Rot
Artikelnummer: 64568-091
Luftschottblech
Luftleitblech ohne Frontplatte, 6 HE, 4 TE, Tiefe 220 mm
Artikelnummer: 34562-827
Guide Rail Type Accessorie-strengthened
Führungsschiene Typ Zubehör, verstärkt, PC, 280mm, Nutbreite 2 mm, rot
Artikelnummer: 64568-080
Führungsschienen
Führungsschiene Typ Standard, PC,
340 mm, Nutbreite 2 mm, mehrteilig, rot / silver, 10 Stück
Artikelnummer: 24568-380
Führungsschiene
Führungsschiene Typ Zubehör, PC,
340 mm, Nutbreite 2 mm, mehrteilig, rot / silber, 10 Stück
Artikelnummer: 24568-382
Guide Rail Type IEEE
Führungsschiene mit Kodierung für CompactPCI/ VME64 x , PC, 340 mm, Nutbreite 2,5 mm, mehrteilig, Rot/Silber, 10 Stück
Artikelnummer: 24568-332
Führungsschiene
Führungsschienen-Zubehörtyp für schwere Leiterplatten, extra stark, Aluminium, 340 mm, 2 mm Nutbreite, silber
Artikelnummer: 34562-884
Kunststofffuß
Gehäusefuß mit Aufsteller, für alle Gehäuse, Kunststoff,
RAL 7016
Artikelnummer: 20603-002

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Das vorkonfigurierte nVent SCHROFF CompacPRO-Gehäuse bietet zuverlässigen Schutz von Elektronik von 19-Zoll-Baugruppen, wie z.B. Kassetten und Europakarten. Der Aluminium-Druckgussrahmen und die Profilseitenwände gewährleisten eine hohe Robustheit. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • EN 62368-1

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, pulverbeschichtet, RAL 7016 4
2 Schrankgestell, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 2
3 Deckblech, Al, 1,5 mm, pulverbeschichtet, RAL 9006, mit Erdungsfahne 1
4 Bodenplatte mit 4 Reihen an Lüftungsschlitzen, Al, 1,5 mm, pulverbeschichtet, RAL 9006, mit Erdungsfahne 1
5 Seitenplatte pulverbeschichtet, RAL 9006, Al, 0,8 mm 2
6 Klappfuß mit Rutschschutz, PA, RAL 7016, UL 94 V-0 4
7 Abdeckwinkel, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, eloxiert, Schnittkanten blank 2
8 Modulschiene, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit vormontierten Gewindestreifen, St, M2,5 2
9 Modulschiene hinten, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit vormontierten Gewindestreifen, St, M2,5 und Isolierstreifen, PBT, UL 94 V-0 (zur direkten Leiterplatten-Befestigung) 2
10 Modulschienen Mitte, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, eloxiert, leitfähige Oberflächen, mit zwei Gewindeeinsätzen, St, M2,5 und zwei Isolierstreifen, PBT, UL 94 V-0 1
11 Rückwand mit einer Reihe Lüftungsschlitze, Al, eloxiert, 2,5 mm 1
12 Führungsschiene für Leiterplattenlänge 160 mm, PBT, UL 94 V-0, 20 Stück 20
13 Erdungssatz 1
14 Befestigungs­material, ermöglicht auch die Montage einer Frontplatte in voller Breite 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink