CompacPRO, 6 HE komplettes Gehäuse, ungeschirmt, Desktop-Ausführung, 84 TE, 391 mm
- Desktopgehäuse vorkonfiguriert gemäß IEC 60297-3-101 für 19-Zoll-Komponenten
- Robuste Gehäuselösung aufgrund der Aluminiumkonstruktion
- Seitenwand mit integrierter Grifffunktion
- Für Backplanemontage mit Isolierstreifen.
- Rückwand mit Lüftungsschlitzen
- Lüftungsschlitze im Bodenblech
- IP 20 nach IEC 60529
- Front- und Rückseite identisch, tiefensymmetrischer Aufbau
- Erdungsanschlüsse gemäß (siehe den Katalog Seite 5.76)
- Konform mit DIN EN 62368-1
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: CompacPRO
- Typ: Gehäuse für 19''-Komponenten
- Höhe: 6 HE
- Höhe: 280,5 mm
- Nutzbare Höhe: 262,9 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 471 mm
- Nutzbare Breite: 432 mm
- Tiefe: 391 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 30 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: einteilig
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
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
Das vorkonfigurierte nVent SCHROFF CompacPRO-Gehäuse bietet zuverlässigen Schutz von Elektronik von 19-Zoll-Baugruppen, wie z.B. Kassetten und Europakarten. Der Aluminium-Druckgussrahmen und die Profilseitenwände gewährleisten eine hohe Robustheit. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, pulverbeschichtet, RAL 7016 | 4 | |
2 | Schrankgestell, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 | 2 | |
3 | Deckblech, Al, 1,5 mm, pulverbeschichtet, RAL 9006, mit Erdungsfahne | 1 | |
4 | Bodenplatte mit 4 Reihen an Lüftungsschlitzen, Al, 1,5 mm, pulverbeschichtet, RAL 9006, mit Erdungsfahne | 1 | |
5 | Seitenplatte pulverbeschichtet, RAL 9006, Al, 0,8 mm | 2 | |
6 | Klappfuß mit Rutschschutz, PA, RAL 7016, UL 94 V-0 | 4 | |
7 | Abdeckwinkel, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, eloxiert, Schnittkanten blank | 2 | |
8 | Modulschiene, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit vormontierten Gewindestreifen, St, M2,5 | 2 | |
9 | Modulschiene hinten, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, mit vormontierten Gewindestreifen, St, M2,5 und Isolierstreifen, PBT, UL 94 V-0 (zur direkten Leiterplatten-Befestigung) | 2 | |
10 | Modulschienen Mitte, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, eloxiert, leitfähige Oberflächen, mit zwei Gewindeeinsätzen, St, M2,5 und zwei Isolierstreifen, PBT, UL 94 V-0 | 1 | |
11 | Rückwand mit einer Reihe Lüftungsschlitze, Al, eloxiert, 2,5 mm | 1 | |
12 | Führungsschiene für Leiterplattenlänge 160 mm, PBT, UL 94 V-0, 20 Stück | 20 | |
13 | Erdungssatz | 1 | |
14 | Befestigungsmaterial, ermöglicht auch die Montage einer Frontplatte in voller Breite | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .