Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Netzteil 19'' AC/DC-Linearregler, Dual, PSG 215

  • 2 Ausgangsspannungen, galvanisch getrennt
  • Hohe Regelgenauigkeit, Geringe Restwelligkeit und sehr störungsarm
  • Netzeingangsspannung 230 VAC (mit Netzspannungsumrüstkit auf 115 VAC umstellbar)
  • Für Medizinanwendungen geeignet (8 mm Sicherheitsabstände)
Mehr

Artikelnummer:

13105-028
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 13105-028 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Netzgerät
  • Typ: 19''-Linearregler
  • AC Eingangsspannung: 230 V
  • Leistung: 45 W
  • Anzahl der Ausgangsspannungen: 2
  • Spannung 1: 15 V
  • Stromstärke 1: 1,5 A
  • Spannung 2: 15 V
  • Strom 2: 1,5 A
  • Höhe: 3 HE
  • Breite: 14 TE
  • Tiefe: 171,93 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Netzteilzeichnung
PSU-Frontplatte für PSG, zweifach, 3 HE, 14 TE, geschirmt, 2,5 mm, Al, vorne eloxiert, hinten leitfähig
Artikelnummer: 21005-478
Edelstahl-EMV‐Dichtung, für Frontplatten, 19“-Winkel/Eckprofil
EMV-Abschirmung für Frontplatte, Edelstahl, 3 HE; 10 Stück
Artikelnummer: 21101-705
Kodierstift für Steckverbinder
Codierleiste für für H-15 Steckverbinder 2-polig
Artikelnummer: 60800-123
Steckverbinder, Typ H
Steckverbinder H, EN 60603, DIN 41612, Buchse, 15 Kontakte, FASTON 6,3 mm
Artikelnummer: 69001-733

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Linearregler für Anwendungen, die nur einen sehr niedrigen Rauschpegel an den Ausgängen zulassen.

Frontplatte bitte separat bestellen.

Ausgangsdaten bei  Ta= 0 ... 50 °C.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • CE
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 19''-kompatibles Netzgerät, Höhe 3 HE, Breite 14 TE, Tiefe 171,93 mm (160 mm Leiterplattentiefe), Steckverbinder H 15M, Codierleiste (montiert) 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink